Menu Ricerca

Morsetti a camma a spirale

In produzione

I morsetti a camma a spirale sono utilizzati quando è necessario fissare o serrare qualcosa utilizzando un morsetto autobloccante. È dotato di un meccanismo a camme a spirale che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. L'utente può modificare la forza di serraggio semplicemente ruotando la camma per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.

Un albero passante al centro viene utilizzato per azionarli meccanicamente, pneumaticamente o idraulicamente. Sono estremamente compatti e a basso profilo, il che li rende eccellenti per il fissaggio multicomponente.

L'effetto autobloccante rimane attivo anche in caso di perdita di pressione, con un conseguente sostanziale miglioramento della sicurezza operativa attraverso il bloccaggio pneumatico e idraulico. Utilizzati in diverse applicazioni tra cui industria automobilistica, edilizia, produzione e ingegneria in generale.

  • È dotato di un meccanismo a camme a spirale che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura.
  • Sono estremamente compatti e a basso profilo, il che li rende eccellenti per il fissaggio multicomponente.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui industria automobilistica, edilizia, produzione e ingegneria in generale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR12108

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Comprende l1 w3 d1 h1 d2 Acquista
14,9548 € - 18,696 € Richiedi il lead time qui
Senza piastra di bloccaggio
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
14,104 € - 17,63 € Richiedi il lead time qui
Senza piastra di bloccaggio
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
14,104 € - 17,63 € Richiedi il lead time qui
Senza piastra di bloccaggio
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
20,3565 € - 25,4405 € Richiedi il lead time qui
Con piastra di bloccaggio
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
15,6825 € - 19,6083 € Richiedi il lead time qui
Senza piastra di bloccaggio
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
22,099 € - 27,6238 € Richiedi il lead time qui
Con piastra di bloccaggio
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
21,3713 € - 26,7115 € Richiedi il lead time qui
Con piastra di bloccaggio
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
20,3565 € - 25,4405 € Richiedi il lead time qui
Con piastra di bloccaggio
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
Morsetto a camma a spirale 14.0 M10x1.50 7.0 Acciaio

20266264

Fascia di prezzo
18,696 € - 14,9548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    Senza piastra di bloccaggio
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • l1
    15.0
Morsetto a camma a spirale 12.0 M8x1.25 6.0 Acciaio

20266004

Fascia di prezzo
17,63 € - 14,104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    Senza piastra di bloccaggio
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • l1
    12.0
Morsetto a camma a spirale 10.0 M6x1.00 5.0 Acciaio

20265892

Fascia di prezzo
17,63 € - 14,104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    Senza piastra di bloccaggio
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • l1
    9.0
Morsetto a camma a spirale 10.0 M6x1.00 5.0 Acciaio

20265779

Fascia di prezzo
25,4405 € - 20,3565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    Con piastra di bloccaggio
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • h2
    6.0
Morsetto a camma a spirale 16.0 M12x1.75 8.0 Acciaio

20266271

Fascia di prezzo
19,6083 € - 15,6825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    Senza piastra di bloccaggio
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • l1
    18.0
Morsetto a camma a spirale 16.0 M12x1.75 8.0 Acciaio

20265953

Fascia di prezzo
27,6238 € - 22,099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    Con piastra di bloccaggio
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Morsetto a camma a spirale 14.0 M10x1.50 7.0 Acciaio

20265946

Fascia di prezzo
26,7115 € - 21,3713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    Con piastra di bloccaggio
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Morsetto a camma a spirale 12.0 M8x1.25 6.0 Acciaio

20265939

Fascia di prezzo
25,4405 € - 20,3565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    Con piastra di bloccaggio
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0