Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 24,82 € |
10 - 19 | 22,34 € |
20 - 49 | 21,10 € |
50 + | 19,86 € |
Comprende | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 12.0 |
d2 | M8x1.25 |
h1 | 6.0 |
h2 | 7.0 |
l1 | 12.0 |
Peso g | 13.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 15.5 |
w3 | 8.2 |
Corsa s1 | 2.2 |
Corsa s2 | 1.1 |
Corsa s3 | 1.1 |
t1 | 1.0 |
A/F | 5.0 |
Coppia al max Nm | 18.0 |
Forza serraggio max. kN | 4.7 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.