Menu Ricerca

Morsetto a camma a spirale 14.0 M10x1.50 7.0 Acciaio

Questo morsetto a camma a spirale è progettato per bloccare i pezzi utilizzando un morsetto autobloccante. È di dimensioni ridotte, ma ha una forte forza di serraggio ed è semplice da usare. È dotato di un meccanismo a camme a spirale che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. In acciaio.
Codice articolo:

20265946

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 26,06 €
10 - 19 23,45 €
20 - 49 22,15 €
50 + 20,85 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

26,06 €

1 x 26,06 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Comprende With Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
h2 8.0
l1 15.0
Peso g 21.0
w1 14.0
w2 18.0
w3 9.5
Corsa s1 2.5
Corsa s2 1.3
Corsa s3 1.2
t1 1.0
A/F 6.0
Coppia al max Nm 35.0
Forza serraggio max. kN 7.9
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci