Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 18,24 € |
10 - 19 | 16,42 € |
20 - 49 | 15,50 € |
50 + | 14,59 € |
Comprende | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
l1 | 15.0 |
Peso g | 19.0 |
w3 | 9.5 |
Corsa s1 | 2.5 |
Corsa s2 | 1.3 |
Corsa s3 | 1.2 |
A/F | 6.0 |
Coppia al max Nm | 35.0 |
Forza serraggio max. kN | 7.9 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.