Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 19,13 € |
10 - 19 | 17,22 € |
20 - 49 | 16,26 € |
50 + | 15,30 € |
Comprende | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
Peso g | 30.0 |
w3 | 10.9 |
Corsa s1 | 2.9 |
Corsa s2 | 1.5 |
Corsa s3 | 1.4 |
A/F | 8.0 |
Coppia al max Nm | 60.0 |
Forza serraggio max. kN | 14.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.