Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera con asta di spinta

Disponibile

Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.

Codice Serie: SR5448

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Azione movimento maniglia Lunghezza totale Materiale Tipo di montaggio Forza di tenuta Acquista
41,8799 € - 41,8799 € Richiedi il lead time qui
Push Pull
121.0 mm
Acciaio
Flanged Base
300.0 kg
38,2488 € - 38,2488 € Richiedi il lead time qui
Push Pull
153.0 mm
Acciaio
Flanged Base
400.0 kg
120,1885 € - 120,1885 € Richiedi il lead time qui
Push Pull
313.0 mm
Acciaio
Flanged Base
2600.0 kg
27,4007 € - 27,4007 € Richiedi il lead time qui
Pull
123.0 mm
Acciaio
Flanged Base
325.0 kg
23,4889 € - 23,4889 € Richiedi il lead time qui
Pull
79.5 mm
Acciaio inossidabile
Flanged Base
150.0 kg
50,7358 € - 50,7358 € Richiedi il lead time qui
Pull
123.0 mm
Acciaio inossidabile
Flanged Base
325.0 kg
24,9559 € - 24,9559 € Richiedi il lead time qui
Pull
148.0 mm
Acciaio
Flanged Base
350.0 kg
32,544 € - 32,544 € Richiedi il lead time qui
Pull
148.0 mm
Acciaio
Flanged Base
350.0 kg
30,235 € - 30,235 € Richiedi il lead time qui
Push Pull
123.0 mm
Acciaio
Flanged Base
250.0 kg
48,4448 € - 48,4448 € Richiedi il lead time qui
Push Pull
148.0 mm
Acciaio
Flanged Base
350.0 kg
  • di 2
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 300.0 kg Flangiato

10349960

Fascia di prezzo
41,8799 € - 41,8799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    121.0 mm
  • Forza di tenuta
    300.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Codice doganale
    7326909890
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 400.0 kg Flangiato

10349830

Fascia di prezzo
38,2488 € - 38,2488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    153.0 mm
  • Forza di tenuta
    400.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Codice doganale
    7318190090
Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 2600.0 kg Flangiato

10349885

Fascia di prezzo
120,1885 € - 120,1885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    313.0 mm
  • Forza di tenuta
    2600.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Codice doganale
    8205700000
Morsetti a ginocchiera con gancio 325.0 kg

10349991

Fascia di prezzo
27,4007 € - 27,4007 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    123.0 mm
  • Forza di tenuta
    325.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Pull
  • Codice doganale
    7326909890
Morsetti a ginocchiera con gancio 150.0 kg

10350034

Fascia di prezzo
23,4889 € - 23,4889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    79.5 mm
  • Forza di tenuta
    150.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Pull
  • Codice doganale
    7326909890
Morsetti a ginocchiera con gancio 325.0 kg

10350072

Fascia di prezzo
50,7358 € - 50,7358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    123.0 mm
  • Forza di tenuta
    325.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Pull
  • Codice doganale
    7326909890
Morsetti a ginocchiera con gancio 350.0 kg

10349892

Fascia di prezzo
24,9559 € - 24,9559 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    148.0 mm
  • Forza di tenuta
    350.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Pull
  • Codice doganale
    7326909890
Morsetti a ginocchiera con gancio 350.0 kg

10350003

Fascia di prezzo
32,544 € - 32,544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    148.0 mm
  • Forza di tenuta
    350.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Pull
  • Codice doganale
    7326909890
Morsetti a ginocchiera con gancio 250.0 kg

10350041

Fascia di prezzo
30,235 € - 30,235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    123.0 mm
  • Forza di tenuta
    250.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Codice doganale
    7326909890
Morsetti a ginocchiera con gancio 350.0 kg

10350089

Fascia di prezzo
48,4448 € - 48,4448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    148.0 mm
  • Forza di tenuta
    350.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Codice doganale
    7326909890