Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 22,59 € |
10 - 19 | 20,33 € |
20 - 49 | 19,20 € |
50 + | 18,07 € |
Tipo di morsetto | Cap Head |
---|---|
l1 min | 12.0 |
l1 max | 14.0 |
h1 min | 6.2 |
h1 max | 7.2 |
h2 | 6.2 |
h3 | 9.6 |
w1 | 12.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 3.3 |
d1 | M5x15 |
A/F | 4.0 |
Forza serraggio max. kN | 3.0 |
Forza di serraggio max. Nm | 5.4 |
Peso g | 9.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.