These Compact Wedge Clamps can withstand huge loads and strong pressure without affecting performance. Due to their compact size, these clamps are suitable for working in limited places or with smaller workpieces.
The wedge design provides a strong and dependable hold, ensuring your workpiece remains securely positioned while cutting, drilling, or assembling. It also results in forceful clamping and holding of two workpieces with equal clamping force.
It provides both downward and side gripping force. They are installed with a hex wrench. Used in various applications, including precision machining, electronics assembly, and medical manufacturing.
Material: Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di morsetto | h1 max | h1 min | h2 | d1 | l1 max | l1 min | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,39 € - 21,74 € | In produzione |
Svasato
|
8.5
|
7.5
|
0.2
|
M6x16
|
17.0
|
15.0
|
|||
15,30 € - 19,13 € | In produzione |
Svasato
|
7.2
|
6.2
|
0.3
|
M5x15
|
14.0
|
12.0
|
|||
18,07 € - 22,59 € | In produzione |
Testa cilindrica
|
7.2
|
6.2
|
6.2
|
M5x15
|
14.0
|
12.0
|
|||
20,85 € - 26,06 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa cilindrica
|
8.5
|
7.5
|
7.3
|
M6x16
|
17.0
|
15.0
|
|||
22,24 € - 27,80 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Svasato
|
11.4
|
9.9
|
0.4
|
M8x20
|
21.5
|
18.5
|
|||
25,73 € - 32,16 € | In produzione |
Testa cilindrica
|
11.4
|
9.9
|
9.8
|
M8x20
|
21.5
|
18.5
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare