Menu Ricerca

Morsetto a cuneo compatto Testa cilindrica 15.0 M6x16 7.5 Acciaio

Questo morsetto compatto a cuneo ha dimensioni ridotte che lo rendono eccellente per lavorare in spazi ristretti e offre una potente forza di serraggio. È in grado di gestire carichi pesanti e pressioni, adattandosi a forme irregolari con un posizionamento adeguato. Realizzato in lega di acciaio.
Codice articolo:

20265878

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 26,06 €
10 - 19 23,45 €
20 - 49 22,15 €
50 + 20,85 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

26,06 €

1 x 26,06 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di morsetto Cap Head
l1 min 15.0
l1 max 17.0
h1 min 7.5
h1 max 8.5
h2 7.3
h3 10.2
w1 14.8
w2 12.0
w3 4.0
d1 M6x16
A/F 5.0
Forza serraggio max. kN 4.5
Forza di serraggio max. Nm 9.1
Peso g 17.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci