Menu Ricerca

Morsetti di fissaggio lavorabili

In produzione

Questi morsetti di fissaggio lavorabili sono utilizzati per lavorare e tenere in posizione pezzi piatti, irregolari o rotondi durante le operazioni di lavorazione, assicurando precisione e riproducibilità. Hanno una capacità di presa forte e costante.

Sono forniti con bulloni a camme e una vite di lavorazione per mantenere il morsetto in posizione mentre la superficie del morsetto viene lavorata per adattarsi alla forma del componente. Questo garantisce precisione e stabilità durante i processi di lavorazione.

Facili da integrare nelle impostazioni di lavorazione e da fissare in modo rapido e sicuro. Utilizzati per lavorazioni di precisione, pezzi complessi e applicazioni di produzione singola o a basso volume. Non bisogna dare mai per scontato che il morsetto sia serrato; verificare sempre il serraggio del morsetto prima della lavorazione.

  • Utilizzati per lavorare e tenere in posizione pezzi piatti, irregolari o rotondi durante le operazioni di lavorazione.
  • Vengono forniti con bulloni a camme e una vite di lavorazione.
  • Utilizzati per lavorazioni di precisione, pezzi complessi e applicazioni di produzione singola o a basso volume.
Materiale: Acciaio temperato Codice Serie: SR12020

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità w1 Corsa s2 h2 d1 h1 Forza serraggio max. kN Corsa s1 Acquista
57,38 € - 67,51 € Richiedi il lead time qui
31.2
10.2
18.0
M10
8.9
8.9
1.5
70,88 € - 83,39 € Richiedi il lead time qui
37.6
12.7
22.9
M12
11.4
17.8
2.0
51,91 € - 61,07 € Richiedi il lead time qui
24.9
7.8
11.9
M6
6.4
3.4
1.0
87,30 € - 102,70 € Richiedi il lead time qui
43.9
15.0
28.6
M16
14.0
26.7
2.5
Morsetto di fissaggio lavorabile M10 8.9 31.2 Acciaio temperato

20266554

Fascia di prezzo
67,51 € - 57,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • h1
    8.9
  • h2
    18.0
  • Forza serraggio max. kN
    8.9
  • Corsa s1
    1.5
Morsetto di fissaggio lavorabile M12 11.4 37.6 Acciaio temperato

20266561

Fascia di prezzo
83,39 € - 70,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • h1
    11.4
  • h2
    22.9
  • Forza serraggio max. kN
    17.8
  • Corsa s1
    2.0
Morsetto di fissaggio lavorabile M6 6.4 24.9 Acciaio temperato

20266547

Fascia di prezzo
61,07 € - 51,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • h1
    6.4
  • h2
    11.9
  • Forza serraggio max. kN
    3.4
  • Corsa s1
    1.0
Morsetto di fissaggio lavorabile M16 14.0 43.9 Acciaio temperato

20266578

Fascia di prezzo
102,70 € - 87,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • h1
    14.0
  • h2
    28.6
  • Forza serraggio max. kN
    26.7
  • Corsa s1
    2.5