Menu Ricerca

Morsetto di fissaggio lavorabile M6 6.4 24.9 Acciaio temperato

Questo morsetto di fissaggio lavorabile è realizzato in acciaio temperato. Consente di lavorare e trattenere pezzi piatti o rotondi durante i processi di lavorazione, garantendo precisione e ripetibilità. È dotato di bulloni a camme e di una vite di lavorazione per fissare il morsetto.
Codice articolo:

20266547

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 61,07 €
5 - 9 58,02 €
10 - 19 54,96 €
20 + 51,91 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

61,07 €

1 x 61,07 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
h1 6.4
h2 11.9
Forza serraggio max. kN 3.4
Corsa s1 1.0
Corsa s2 7.8
w1 24.9
w2 6.4
A/F 4.0
Coppia al max Nm 8.5
Qty/pack 4.0
Peso g 100.0
Materiale Acciaio temperato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci