Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 83,39 € |
5 - 9 | 79,22 € |
10 - 19 | 75,05 € |
20 + | 70,88 € |
d1 | M12 |
---|---|
h1 | 11.4 |
h2 | 22.9 |
Forza serraggio max. kN | 17.8 |
Corsa s1 | 2.0 |
Corsa s2 | 12.7 |
w1 | 37.6 |
w2 | 7.6 |
A/F | 8.0 |
Coppia al max Nm | 88.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Peso g | 435.0 |
Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.