These Variable Hexagon Clamps are made for firmly holding and gripping workpieces with limited vertical space. It delivers a strong and dependable grip while being low-profile, making it suitable for applications with limited space.
The clamping surface's hexagonal design provides several gripping areas, ensuring a firm grasp on the workpiece. It can also help to reduce the expense of clamping on fixtures.
Installed using an Allen key and available with smooth or ribbed faces. An eccentric screw (provided) is used to operate the device. Its small size makes it ideal for electronics assembly, machining centres, and medical equipment.
Material: Hardened Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Corsa del morsetto | Finitura | Forza serraggio max. kN | h1 | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30.0-35.0
|
2.0
|
Liscio
|
18.0
|
22.0
|
||||||
In produzione |
18.0-23.0
|
2.0
|
A lamelle
|
18.0
|
22.0
|
||||||
In produzione |
18.0-23.0
|
2.0
|
Liscio
|
18.0
|
22.0
|
||||||
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.0-17.0
|
2.0
|
A lamelle
|
18.0
|
22.0
|
||||||
In produzione |
24.0-29.0
|
2.0
|
A lamelle
|
18.0
|
22.0
|
||||||
In produzione |
30.0-35.0
|
2.0
|
A lamelle
|
18.0
|
22.0
|
||||||
In produzione |
12.0-17.0
|
2.0
|
Liscio
|
18.0
|
22.0
|
||||||
In produzione |
24.0-29.0
|
2.0
|
Liscio
|
18.0
|
22.0
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare