Menu Ricerca

Morsetti per presa aggiuntiva

In produzione

Questi morsetti per presa aggiuntiva sono progettati per essere impiegati insieme ai morsetti Pitbull o Dynaforce. Si tratta di un semplice dispositivo imbullonato che consente di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm.

Hanno una forza di serraggio positiva per velocità di taglio elevate. La forma dei punti di presa crea una modesta azione di trazione, mantenendo i componenti in posizione.

Sono ideali per piccoli lotti, applicazioni complesse o prototipi in cui la creazione di un fissaggio sarebbe scomoda, come ad esempio nell'edilizia, nella produzione, nella manutenzione e nella riparazione.

  • Progettati per essere impiegati insieme ai morsetti Pitbull o Dynaforce.
  • Forza di serraggio positiva per velocità di taglio elevate.
  • Sono ideali per le applicazioni di costruzione, produzione, manutenzione e riparazione.
Materiale: Acciaio temprato Codice Serie: SR12034

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 w1 h3 d1 h1 A/F Altezza di serraggio h2 Acquista
38,0583 € - 44,772 € Richiedi il lead time qui
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
34,481 € - 40,5695 € Richiedi il lead time qui
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
30,7808 € - 36,2133 € Richiedi il lead time qui
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
32,5643 € - 38,3145 € Richiedi il lead time qui
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
Morsetto Talongrip M5 25.4 19.1 Acciaio temprato

20267445

Fascia di prezzo
44,772 € - 38,0583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • Altezza di serraggio h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4
Morsetto Talongrip M5 19.1 19.1 Acciaio temprato

20267438

Fascia di prezzo
40,5695 € - 34,481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • Altezza di serraggio h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Morsetto Talongrip M5 12.7 19.1 Acciaio temprato

20266141

Fascia di prezzo
36,2133 € - 30,7808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • Altezza di serraggio h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7
Morsetto Talongrip M8 25.4 25.4 Acciaio temprato

20267452

Fascia di prezzo
38,3145 € - 32,5643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • Altezza di serraggio h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4