Menu Ricerca

Morsetto Talongrip M8 25.4 25.4 Acciaio temprato

Questo morsetto per presa aggiuntiva ha eccellenti caratteristiche di resistenza, presa e durata, che lo rendono adatto ad applicazioni di fissaggio e protezione robuste. Si utilizza con i morsetti Pitbull o Dynaforce. Consente un serraggio aggressivo su materiale di 1,5 mm. Realizzato in acciaio temprato.
Codice articolo:

20267452

45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 37,38 €
5 - 9 35,51 €
10 - 19 33,64 €
20 + 31,77 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

37,38 €

1 x 37,38 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
Altezza di serraggio h2 1.5 - 5.6
h1 12.7
h3 6.0
l1 25.4
w1 25.4
A/F 5.0
Qty/pack 1.0
Peso g 37.0
Materiale Acciaio temprato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci