La gamma di morsetti per tubi con vite senza fine propone 2 tipologie di fascetta. Quelli con banda larga 9 mm hanno coppia di serraggio massima pari a 3.0Nm, quelli con banda larga 12 mm hanno coppia di serraggio consigliata pari a 5.0Nm. Sono bande piene che offrono una protezione dei tubi migliore rispetto all'alternativa perforata. È costituita da un carter con saldatura a punti; la vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione. La versione AISI 304/W4 ha una banda stampata e non perforata, con estremità arrotolate, per evitare distorsioni del tubo quando è di gomma flessibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro interno minimo | Diametro interno massimo | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8186 € - 0,911 € | In produzione |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
1,0611 € - 1,1779 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,3344 € - 1,4884 € | In produzione |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
0,9119 € - 1,0137 € | 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
0,6119 € - 0,6793 € | 6296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
0,5537 € - 0,6145 € | 551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
0,7718 € - 0,8603 € | In produzione |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,9946 € - 1,1059 € | 867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
0,9476 € - 1,0533 € | In produzione |
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
1,1855 € - 1,315 € | 3601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
0,988 € - 1,0971 € | 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,3343 € - 1,4766 € | 601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
0,9431 € - 1,047 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
1,272 € - 1,4224 € | 709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
0,5775 € - 0,6396 € | In produzione |
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
0,8873 € - 0,9862 € | 1844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,0969 € - 1,2172 € | In produzione |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
0,7057 € - 0,7852 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,9544 € - 1,0609 € | In produzione |
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare