Menu Ricerca

Morsetto per tubi 31.8 mm 36.2 mm PA Nero

Questo morsetto per tubi di interblocco dispone di fascio fino a ; ideale per manicotti in tessuto per i flessibili o il collegamento di tubi.
Codice articolo:

22HC1250B

1997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 2,2455 €
1000 + 1,0693 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

224,55 €

100 x 2,2455 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 7.5 mm
D 31.8 - 36.2 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Nero
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci