Menu Ricerca

Morsetto per tubi 21.3 mm 23.9 mm PA Nero

Questo morsetto per tubi di interblocco dispone di fascio fino a ; ideale per manicotti in tessuto per i flessibili o il collegamento di tubi.
Codice articolo:

22HC0875B

7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2407 €
2500 - 9999 0,2167 €
10000 + 0,195 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

120,35 €

500 x 0,2407 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 5.6 mm
d1 21.3 mm
d2 23.9 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Nero
Materiale PA
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci