Menu Ricerca

Morsetto per tubi 20.5 mm 23.0 mm PA Nero

Questo morsetto nero è realizzato in nylon 66 (PA66). il suo design con sistema di blocco grippante lo rende ideale per le applicazioni che richiedono il serraggio temporaneo o permanente di tubi rigidi e flessibili, e cavi. Il materiale offre una buona resistenza agli agenti chimici.
Codice articolo:

135011059902

491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5361 €
500 - 999 0,4103 €
1000 + 0,3302 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

53,61 €

100 x 0,5361 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 7.0 mm
d1 20.5 mm
d2 23.0 mm
Stile montaggio Montaggio rapido
Colore Nero
Materiale PA
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci