Menu Ricerca

Morsetto per tubi 11.0 mm 47.5 mm PA Grigio

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 9.2-10.5 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Codice articolo:

135011900202

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2159 €
250 - 999 0,7364 €
1000 + 0,5527 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

60,80 €

50 x 1,2159 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 8.0 mm
d1 11.0 mm
d2 47.5 mm
Stile montaggio Montaggio rapido
Colore Grigio
Materiale PA
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci