Menu Ricerca

Morsetto per tubi 50.0 mm 53.5 mm PA Nero

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12-13.5 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Codice articolo:

135012159902

541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2657 €
250 - 999 0,8304 €
1000 + 0,6452 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

63,29 €

50 x 1,2657 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 8.0 mm
D 50.0 - 53.5 mm
Stile montaggio Montaggio rapido
Colore Nero
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci