Menu Ricerca

Morsetto per tubi 70.0 mm 75.0 mm PA Grigio

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 18.2-20.5 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Codice articolo:

135012600202

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 2,1003 €
250 - 999 1,5061 €
1000 + 1,2919 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

105,02 €

50 x 2,1003 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 8.0 mm
d1 70.0 mm
d2 75.0 mm
Stile montaggio Montaggio rapido
Colore Grigio
Materiale PA
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci