Menu Ricerca

Morsetto per tubi 76.0 mm 80.0 mm PA Grigio

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 20.5-23 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Codice articolo:

135012700202

1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 2,1417 €
250 - 999 1,5337 €
1000 + 1,3195 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

107,09 €

50 x 2,1417 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 8.0 mm
D 76.0 - 80.0 mm
Stile montaggio Montaggio rapido
Colore Grigio
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci