Menu Ricerca

Morsetto per tubi 7.9 mm 9.2 mm PA Nero

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 7.9-9.19 mm.
Codice articolo:

22DGHC00B

3141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1395 €
2500 - 9999 0,1256 €
10000 + 0,113 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

69,75 €

500 x 0,1395 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 4.8 mm
D 7.9 - 9.2 mm
Stile montaggio Doppia impugnatura
Colore Nero
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci