Menu Ricerca

Morsetto per tubi 12.0 mm 13.8 mm PA Nero

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 11.99-13.79 mm.
Codice articolo:

22DGHC00D

7098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2134 €
2500 - 9999 0,1921 €
10000 + 0,1729 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

106,70 €

500 x 0,2134 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 6.1 mm
d1 12.0 mm
d2 13.8 mm
Stile montaggio Doppia impugnatura
Colore Nero
Materiale PA
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci