Menu Ricerca

Morsetto per tubi 13.1 mm 15.1 mm PA Nero

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 13.11-15.09 mm.
Codice articolo:

22DGHC00E

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2244 €
2500 - 9999 0,2019 €
10000 + 0,1817 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

112,20 €

500 x 0,2244 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 7.2 mm
d1 13.1 mm
d2 15.1 mm
Stile montaggio Doppia impugnatura
Colore Nero
Materiale PA
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci