Menu Ricerca

Morsetto per tubi 55.0 mm 60.5 mm PA Nero

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 54.99-60.5 mm.
Codice articolo:

22DGHC00X

5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,7668 €
1250 - 4999 0,6901 €
5000 + 0,6211 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

191,70 €

250 x 0,7668 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 9.4 mm
d1 55.0 mm
d2 60.5 mm
Stile montaggio Doppia impugnatura
Colore Nero
Materiale PA
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci