Menu Ricerca

Morsetto per tubi 63.0 mm 67.4 mm PA Nero

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 62.99-67.41 mm.
Codice articolo:

22DGHC064

1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,662 €
1250 - 4999 0,5958 €
5000 + 0,5362 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

165,50 €

250 x 0,662 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 9.2 mm
D 63.0 - 67.4 mm
Stile montaggio Doppia impugnatura
Colore Nero
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci