Menu Ricerca

Morsetto per tubi 11.1 mm 12.9 mm PA Nero

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 11.1-12.9 mm.
Codice articolo:

22DGHC0CC

2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2026 €
2500 - 9999 0,1823 €
10000 + 0,1641 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

101,30 €

500 x 0,2026 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 6.4 mm
D 11.1 - 12.9 mm
Stile montaggio Doppia impugnatura
Colore Nero
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci