Menu Ricerca

Morsetto per tubi 10.4 mm 11.9 mm PA Naturale

Questo morsetto per tubi a interblocco in colore naturale è realizzato in nylon ha un design di interblocco brevettato per eliminare le perdite. Il morsetto può essere facilmente rimosso ed è semplice da applicare.
Codice articolo:

22HC0406

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,202 €
5000 - 19999 0,1818 €
20000 + 0,1636 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

202,00 €

1000 x 0,202 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 6.4 mm
D 10.4 - 11.9 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Natural
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci