Menu Ricerca

Morsetto per tubi 19.0 mm 22.2 mm PA Naturale

Questo morsetto per tubi a interblocco in colore naturale è realizzato in nylon ha un design di interblocco brevettato per eliminare le perdite. Il morsetto può essere facilmente rimosso ed è semplice da applicare.
Codice articolo:

22HC0813

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2378 €
2500 - 9999 0,214 €
10000 + 0,1926 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

118,90 €

500 x 0,2378 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 5.5 mm
D 19.0 - 22.2 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Natural
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci