Menu Ricerca

Morsetto per tubi 31.8 mm 36.2 mm PA Naturale

Questo morsetto per tubi a interblocco in colore naturale è realizzato in nylon ha un design di interblocco brevettato per eliminare le perdite. Il morsetto può essere facilmente rimosso ed è semplice da applicare.
Codice articolo:

22HC1250

2785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,4307 €
1250 - 4999 0,3876 €
5000 + 0,3488 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

107,68 €

250 x 0,4307 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 7.5 mm
D 31.8 - 36.2 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Natural
Materiale PA
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci