Menu Ricerca

Morsetto Pitbull M2.5 3.6 3.8 Ottone

Questo morsetto Pitbull (8 morsetti per confezione) tiene saldamente in posizione i pezzi da lavorare. Combina la forza di presa del morsetto con l'adattabilità e la flessibilità di una morsa. Ha un'altezza di presa ridotta e può tollerare temperature comprese tra -30 e +80 gradi Celsius.
Codice articolo:

20266592

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 107,49 €
5 - 9 102,12 €
10 - 19 96,74 €
20 + 91,37 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

107,49 €

1 x 107,49 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di morsetto Bordo smussato
Qty/pack 8.0
d1 M2.5
h1 3.6
h2 1.9
h3 6.6
l1 3.8
s1 0.2
w1 9.5
Coppia al max Nm 1.8
Forza di tenuta kN 2.8
Peso g 45.0
Materiale Ottone

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci