These Pitbull Clamps are used to hold workpieces securely in place. It uses a clamping technology that blends the clamp's gripping force with the adaptability and flexibility of a vice.
It has a low grip height and positive downforce. The blunt tool steel edge is less likely to leave marks on workpieces, whilst the knife-edge version cuts into the material for more aggressive machining.
It enables quick and simple clamping without extra tools or excessive force. It can withstand temperatures ranging from -30 C to +80C. Suitable for metalworking, woodworking, or fabrication applications.
Material: Steel, Brass
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Tipo di morsetto | h3 | h2 | d1 | h1 | s1 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,91 € - 112,83 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.6
|
Bordo affilato
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
95,91 € - 112,83 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.6
|
Bordo smussato
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
80,59 € - 94,81 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.2
|
Bordo smussato
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
|||
90,67 € - 106,67 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.2
|
Bordo affilato
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
|||
103,59 € - 121,87 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.2
|
Bordo smussato
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
|||
103,59 € - 121,87 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.16
|
Lavorabile
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.43
|
1.5
|
|||
91,37 € - 107,49 € | In produzione |
3.8
|
Bordo smussato
|
5.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
103,59 € - 121,87 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.2
|
Bordo affilato
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
|||
90,67 € - 106,67 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.24
|
Lavorabile
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.26
|
4.5
|
|||
91,37 € - 107,49 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.8
|
Bordo smussato
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
98,82 € - 116,26 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.1
|
Bordo affilato
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
95,91 € - 112,83 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.6
|
Bordo smussato
|
11.2
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
91,37 € - 107,49 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.8
|
Bordo smussato
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
98,82 € - 116,26 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.1
|
Bordo smussato
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
98,82 € - 116,26 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.1
|
Bordo affilato
|
8.6
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare