20266639
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 116,26 € |
5 - 9 | 110,45 € |
10 - 19 | 104,63 € |
20 + | 98,82 € |
Tipo di morsetto | Bordo affilato |
---|---|
Qty/pack | 8.0 |
d1 | M4 |
h1 | 4.8 |
h2 | 2.6 |
h3 | 8.6 |
l1 | 5.1 |
s1 | 0.4 |
w1 | 12.7 |
Coppia al max Nm | 2.8 |
Forza di tenuta kN | 1.8 |
Peso g | 64.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.