20266646
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 112,83 € |
5 - 9 | 107,19 € |
10 - 19 | 101,55 € |
20 + | 95,91 € |
Tipo di morsetto | Bordo smussato |
---|---|
Qty/pack | 6.0 |
d1 | M6 |
h1 | 7.1 |
h2 | 3.8 |
h3 | 14.5 |
l1 | 7.6 |
s1 | 0.6 |
w1 | 19.0 |
Coppia al max Nm | 22.5 |
Forza di tenuta kN | 16.0 |
Peso g | 136.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.