Menu Ricerca

Morsetto Pitbull M6 7.1 7.6 Acciaio

Questo morsetto Pitbull (6 morsetti per confezione) tiene saldamente in posizione i pezzi da lavorare. Combina la forza di presa del morsetto con l'adattabilità e la flessibilità di una morsa. Ha un'altezza di presa ridotta e può tollerare temperature comprese tra -30 e +80 gradi Celsius.
Codice articolo:

20266660

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 112,83 €
5 - 9 107,19 €
10 - 19 101,55 €
20 + 95,91 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

112,83 €

1 x 112,83 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di morsetto Bordo smussato
Qty/pack 6.0
d1 M6
h1 7.1
h2 3.8
h3 11.2
l1 7.6
s1 0.6
w1 19.0
Coppia al max Nm 5.6
Forza di tenuta kN 4.2
Peso g 163.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci