20266677
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 121,87 € |
5 - 9 | 115,78 € |
10 - 19 | 109,68 € |
20 + | 103,59 € |
Tipo di morsetto | Bordo affilato |
---|---|
Qty/pack | 4.0 |
d1 | M10 |
h1 | 11.4 |
h2 | 6.4 |
h3 | 18.0 |
l1 | 10.2 |
s1 | 1.3 |
w1 | 25.4 |
Coppia al max Nm | 40.6 |
Forza di tenuta kN | 26.0 |
Peso g | 256.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.