Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 94,81 € |
5 - 9 | 90,07 € |
10 - 19 | 85,33 € |
20 + | 80,59 € |
Tipo di morsetto | Bordo smussato |
---|---|
Qty/pack | 2.0 |
d1 | M12 |
h1 | 16.3 |
h2 | 9.5 |
h3 | 19.6 |
l1 | 15.2 |
s1 | 1.9 |
w1 | 38.1 |
Coppia al max Nm | 145.0 |
Forza di tenuta kN | 50.0 |
Peso g | 408.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.