20266721
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 106,67 € |
5 - 9 | 101,34 € |
10 - 19 | 96,00 € |
20 + | 90,67 € |
Tipo di morsetto | Machinable |
---|---|
Qty/pack | 2.0 |
d1 | M12 |
Corsa max | 1.90 |
h1 | 16.26 |
h2 | 9.5 |
h3 | 19.6 |
l1 | 15.24 |
l2 | 38.1 |
s1 | 4.5 |
Coppia al max Nm | 145.0 |
Forza di tenuta kN | 50.0 |
Peso g | 463.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.