Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera con gancio 170.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 170.0 kg | 374.8 lbs of force. The 36.5 mm | 1.437 in height x 218.0 mm | 8.583 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Codice articolo:

493794

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 18,9655 €
10 - 19 18,0172 €
20 + 17,0554 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forza di tenuta 170.0 kg
Altezza totale 36.5 mm
Tipo di leva J-Hook
Tipo di leva Pull Lever
Codice doganale 7326909890
Tipo base Flangiato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci