Menu Ricerca

Morsetto a ginocchiera con gancio ad uncino

Disponibile

I morsetti a ginocchiera manuali a uncino operano su un piano orizzontale, consentendo di fissare insieme due facce sullo stesso piano o a 90. Questi bloccaggi hanno un profilo ridotto per applicazioni con vincoli di altezza.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Tipo base Tipo blocco Meccanismo di bloccaggio Forza di tenuta massima Drawing Movement Acquista
17,4819 € - 19,4397 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Flanged
25,3549 € - 28,1598 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Flanged
34,2972 € - 38,1157 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Flanged
10390207 15,3157 € - 17,0097 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Flanged
21,5087 € - 23,897 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Flanged
60,2091 € - 60,2091 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Flanged
U-Bar
Non-Locking
17.60 kN
55.0 mm
76,6559 € - 76,6559 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Flanged
U-Bar
Non-Locking
34.30 kN
56.0 mm
11,5555 € - 11,5555 € 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Flanged
U-Bar
Non-Locking
1.50 kN
25.0 mm
15,3609 € - 15,3609 € 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Flanged
U-Bar
Non-Locking
2.50 kN
38.0 mm
21,9043 € - 21,9043 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Flanged
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
24,5496 € - 24,5496 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Flanged
U-Bar
Non-Locking
8.80 kN
70.0 mm
15,3887 € - 15,3887 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Flanged
J-Hook
Non-Locking
0.70 kN
60.0 mm
11,7504 € - 11,7504 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Flanged
J-Hook
Non-Locking
2.00 kN
102.0 mm
32,5688 € - 32,5688 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Flanged
J-Hook
Non-Locking
3.90 kN
137.0 mm
40,3281 € - 40,3281 € 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
Flanged
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
Morsetti a ginocchiera con gancio Leva di trazione 37.6 mm 375.0 lbf Acciaio; PVC

10390184

Fascia di prezzo
19,4397 € - 17,4819 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    1668.1 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Tipo di leva
    J-Hook
  • Tipo di leva
    Pull Lever
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetti a ginocchiera con gancio Leva di trazione 57.2 mm 750.0 lbf Acciaio; PVC

10390191

Fascia di prezzo
28,1598 € - 25,3549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    3336.2 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Tipo di leva
    J-Hook
  • Tipo di leva
    Pull Lever
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetti a ginocchiera con gancio Maniglia a T 75.6 mm 2000.0 lbf Acciaio; PVC

10390221

Fascia di prezzo
38,1157 € - 34,2972 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    8896.4 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Tipo di leva
    Latch
  • Tipo di leva
    T-Handle
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetti a ginocchiera con gancio Leva di trazione 30.8 mm 360.0 lbf Acciaio; PVC

10390207

Fascia di prezzo
17,0097 € - 15,3157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    1601.4 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Tipo di leva
    Latch
  • Tipo di leva
    T-Handle
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetti a ginocchiera con gancio Maniglia a T 42.4 mm 700.0 lbf Acciaio; PVC

10390214

Fascia di prezzo
23,897 € - 21,5087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    3113.8 N
  • Tipo base
    Flanged
  • Tipo di leva
    Latch
  • Tipo di leva
    T-Handle
  • Materiale base
    Acciaio
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Acciaio

20510411

Fascia di prezzo
60,2091 € - 60,2091 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    17597.2 N
  • Forza di tenuta massima
    17.60 kN
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN Acciaio

20510428

Fascia di prezzo
76,6559 € - 76,6559 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    34295.8 N
  • Forza di tenuta massima
    34.30 kN
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Verniciato nero ED
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Acciaio

20510305

Fascia di prezzo
11,5555 € - 11,5555 €

Livelli di giacenza
129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    1499.1 N
  • Forza di tenuta massima
    1.50 kN
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Acciaio

20510312

Fascia di prezzo
15,3609 € - 15,3609 €

Livelli di giacenza
159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    2499.9 N
  • Forza di tenuta massima
    2.50 kN
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Acciaio

20510336

Fascia di prezzo
21,9043 € - 21,9043 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    1499.1 N
  • Forza di tenuta massima
    1.50 kN
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Acciaio

20510329

Fascia di prezzo
24,5496 € - 24,5496 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    8798.6 N
  • Forza di tenuta massima
    8.80 kN
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 60.0 mm 0.70 kN Acciaio

20510275

Fascia di prezzo
15,3887 € - 15,3887 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    698.4 N
  • Forza di tenuta massima
    0.70 kN
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 102.0 mm 2.00 kN Acciaio

20510268

Fascia di prezzo
11,7504 € - 11,7504 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    1997.3 N
  • Forza di tenuta massima
    2.00 kN
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 137.0 mm 3.90 kN Acciaio

20510299

Fascia di prezzo
32,5688 € - 32,5688 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    3896.6 N
  • Forza di tenuta massima
    3.90 kN
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Acciaio inossidabile 304

20510343

Fascia di prezzo
40,3281 € - 40,3281 €

Livelli di giacenza
143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza di tenuta
    1499.1 N
  • Forza di tenuta massima
    1.50 kN
  • Tipo base
    Flanged
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking