Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera con gancio 318.0 kg

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The 42.4 mm | 1.669 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Codice articolo:

493797

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 23,3141 €
10 - 19 22,149 €
20 + 20,984 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forza di tenuta 318.0 kg
Altezza totale 42.4 mm
Lunghezza totale 157.8 mm
Tipo di leva U-Hook
Tipo di leva T-Handle
Codice doganale 8302420090
Tipo base Flangiato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci