Schiuma antiscivolo, rivestita su un lato con un adesivo permanente ad alta adesività. Utilizzare per tappetini da bancone o sulla parte inferiore degli espositori per evitare lo slittamento. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV). Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 175F Applicazioni: tappetini da bancone. Tappetini per mouse. Espositori per punto vendita. Rivestimento mensola. Piccoli apparecchi. Prodotti per ufficio
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
49.869 ft
15.2 m
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare