Menu Ricerca

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - 1 lato rimovibile - Nastro per ripiani metallici

In produzione

Il nastro Duraco Metal Shelf Tape è stato testato sul campo per soddisfare le esigenze di merchandising. È un efficace nastro biadesivo in schiuma che può essere rimosso da superfici non delaminate dure senza lasciare sgradevoli residui. Specifiche: Adesivo: a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) L'adesivo sul lato dello scaffale è stato specificamente formulato per essere rimosso senza lacerazione della schiuma quando attaccato a una superficie metallica. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Fissaggio profilo portaprezzi, scaffalature in metallo, magazzino/stoccaggio: etichettatura relativa all'ubicazione, scaffali di merchandising, segnaletica per ripiano metallico

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
41,2678 € - 45,8532 € Richiedi il lead time qui
218,1147 € - 248,6508 € Richiedi il lead time qui
51,8294 € - 59,0856 € Richiedi il lead time qui
Nastro per superfici in metallo 19.1 mm 1.6 mm Permanent

472694

Fascia di prezzo
45,8532 € - 41,2678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di imballo
    Roll
  • Lunghezza totale
    137.2 m
  • Spessore totale
    1.6 mm
Nastro per superfici in metallo 0.8 mm 25.4 mm 274.3 m Bianco

472692

Fascia di prezzo
248,6508 € - 218,1147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di imballo
    Roll
  • Quantità per cartone
    8 Rolls
  • Rimovibilità
    Permanente
Nastro per superfici in metallo 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Bianco

472688

Fascia di prezzo
59,0856 € - 51,8294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di imballo
    Roll
  • Quantità per cartone
    16 Rolls
  • Rimovibilità
    Permanente