Menu Ricerca

Nastro per superfici in metallo 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Bianco

Questo nastro per ripiani in metallo contiene un adesivo a base di gomma su entrambi i lati, appositamente progettato per le superfici in metallo. Può essere rimosso dalle superfici in metallo senza lasciare residui. Ideale per prodotti in metallo come ripiani e armadietti.
Codice articolo:

472688

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 59,0856 €
16 + 51,8294 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

59,09 €

1 x 59,0856 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Gomma
Colore Bianco
Tipo di imballo Roll
Quantità per cartone 16 Rolls
Rimovibilità Permanente
Codice doganale 3919908099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci