Menu Ricerca

Remo One 1.6 mm 25.4 mm 50.8 mm Bianco

Questo nastro adesivo in schiuma presenta un adesivo permanente su un lato e un adesivo rimovibile sull'altro. Ideale da usare nell'arredo di negozi e punti vendita.
Codice articolo:

470857

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 19999 0,0571 €
20000 + 0,0506 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

114,20 €

2000 x 0,0571 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Gomma
Colore Bianco
Rimovibilità Permanent One Side;Removable One Side
Quantità per cartone 2000
Codice doganale 3919908099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci