Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.
Codice Serie: SR1867
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza rotolo | Materiale | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3484 € - 0,3484 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3486 € - 0,3486 € | Richiedi il lead time qui |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2997 € - 0,2997 € | 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3486 € - 0,3486 € | Richiedi il lead time qui |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4417 € - 0,4417 € | Richiedi il lead time qui |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2948 € - 0,347 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
8,3912 € - 11,1687 € | Richiedi il lead time qui |
|
PVC
|
|
|
||
12,7475 € - 14,1835 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
|
|
||
10,0924 € - 11,2167 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
|
|
||
16,8929 € - 18,7488 € | 322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
|
|
||
22,6367 € - 25,1564 € | 636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
EPDM
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.