Menu Ricerca

Nastro per superfici in metallo 12.7 mm 0.8 mm Rimovibili

Questo nastro per ripiani in metallo contiene un adesivo a base di gomma su entrambi i lati, appositamente progettato per le superfici in metallo. Può essere rimosso dalle superfici in metallo senza lasciare residui. Ideale per prodotti in metallo come ripiani e armadietti.
Codice articolo:

472690

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 89,5391 €
16 + 83,9429 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

89,54 €

1 x 89,5391 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Gomma
Rimovibilità Rimovibile
Lunghezza totale 274.3 m
Spessore totale 0.8 mm
Larghezza totale 12.7 mm
Quantità per cartone 16 Rolls
Codice doganale 3919908099
Colore Bianco
Lunghezza rotolo 274.0 m
Forma Continuo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci