Menu Ricerca

Nastro in acciaio 20.0 mm 0.2 mm Permanente

Il nastro in acciaio opera direttamente insieme al nastro magnetico per creare un'alternativa di montaggio alle altre opzioni di fissaggio che sia sottile, pulita, precisa e di rapida sostituzione.
Codice articolo:

493178

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 + 99,4806 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

198,96 €

2 x 99,4806 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Foam
Tipo metallo Steel
Rimovibilità Permanente
Quantità per cartone 2 rolls
Codice doganale 3919101990
Colore Bianco
Forma Continuo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci